HFM ON 95 S J 10 CD 1.0 /-2M0-B7

Número do material
1327153
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
Outras características 2M0=2contatos-macho
Norma 0=Sem
Comutação 0=Sem comutação
Material de vedação NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 7 bar
Indicador de sujeira CD=Elétrico, DEUTSCH
Tamanho de conexão 1 polegada
Tipo de conexão Rosca (polegadas, ISO 228)
Grau de filtração 10
Material filtrante ON=Optimicron-Baixa pressão
pmáx [bar] 400

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
HFM Pressure Filter
Lista de peças de reposição PT

(0.4 MB)

HFM Pressure Filter
Lista de peças de reposição EN

(0.4 MB)

HFM Filtro de pressão
Folheto do produto PT

(0.66 MB)

HFM Pressure Filter
Folheto do produto EN

(0.27 MB)