RF BN/HC 30 B B 10 C 1.0 /-A5-B6

Material number
1326137
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
Outras características A5=Pressão de reação ind. suj. VA 5 bar
Norma 0=Sem
Comutação 0=Sem comutação
Material de vedação NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 6 bar
Indicador de sujeira C=Interruptor elétrico
Tamanho de conexão 1/2 polegada
Tipo de conexão Rosca (polegadas, ISO 228)
Grau de filtração 10
Material filtrante BN/HC=Betamicron baixa pressão
pmáx [bar] 10

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
RF Return Line Filter
Lista de peças de reposição PT

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Lista de peças de reposição EN

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Folheto do produto PT

(1.12 MB)

RF Return Line Filter
Folheto do produto EN

(0.7 MB)