-
Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Outras características | T=Filtro de ar do tanque integrado |
---|---|
Norma | 0=Sem |
Comutação | 0=Sem comutação |
Material de vedação | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=Sem bypass |
Tamanho de conexão | 1/2 polegada |
Tipo de conexão | Rosca (polegadas, ISO 228) |
pmáx [bar] | 10 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
RFM Return Line Filter with 2-hole
Lista de peças de reposição
PT
(0.57 MB)
RFM Return Line Filter with 2-hole
Lista de peças de reposição
EN
(0.57 MB)
RFM Return Line Filter with 4-hole
Lista de peças de reposição
PT
(1.3 MB)
RFM Return Line Filter with 4-hole
Lista de peças de reposição
EN
(1.3 MB)
RFM Filtro de retorno com fixação de 4 furos
Folheto do produto
PT
(1.1 MB)
RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
Folheto do produto
EN
(1.02 MB)
RFM Filtro de retorno com fixação de 2 furos
Folheto do produto
PT
(0.76 MB)
RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
Folheto do produto
EN
(0.62 MB)