-
Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Outras características | A2.5=Pressão de reação ind. suj. VA 2,5 bar |
---|---|
Norma | 0=Sem |
Comutação | D=interruptor |
Material de vedação | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=Sem bypass |
Indicador de sujeira | B=Visual |
Tamanho de conexão | 3/4 polegada |
Tipo de conexão | Rosca (polegadas, ISO 228) |
Grau de filtração | 25 |
Material filtrante | W/HC=Malha metálica de aço inoxidável |
pmáx [bar] | 63 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7561-00001.jpg)
FLND Change-Over Inline Filter
Lista de peças de reposição
PT
(1.37 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7561-00001.jpg)
FLND Change-Over Inline Filter
Lista de peças de reposição
EN
(1.37 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7561-00001.jpg)
FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Folheto do produto
PT
(0 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7561-00001.jpg)
FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Folheto do produto
EN
(0 MB)