-
Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Outras características | L24=Tensão da lâmpada 24V |
---|---|
Norma | 0=Sem |
Comutação | A=1 peça Interruptor de esfera |
Material de vedação | V=FPM (Viton) |
Bypass | 3 bar |
Indicador de sujeira | D=Visual/elétrico |
Tamanho de conexão | 100 |
Tipo de conexão | Flange SAE |
Grau de filtração | 10 |
Material filtrante | SN=Sustainmicron |
pmáx [bar] | 25 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
NFD Change-Over Filter
Lista de peças de reposição
PT
(2.85 MB)
NFD Change-Over Filter
Lista de peças de reposição
EN
(2.85 MB)
NFD Inline Filters
Folheto do produto
PT
(0.82 MB)
NFD Inline Filters
Folheto do produto
EN
(0.82 MB)