-
Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Outras características | 0=Nenhuma outra característica |
---|---|
Norma | 0=Sem |
Comutação | A=1 peça Interruptor de esfera |
Material de vedação | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=Sem bypass |
Indicador de sujeira | A=Sem Ind. suj. (bujão de fechamento) |
Tamanho de conexão | 65 |
Tipo de conexão | Flange SAE |
Grau de filtração | 5 |
Material filtrante | ON=Optimicron-Baixa pressão |
pmáx [bar] | 25 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7109-00001.jpg)
RFLD Change over inline filter (cast)
Lista de peças de reposição
PT
(1.22 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7109-00001.jpg)
RFLD Change over inline filter (cast)
Lista de peças de reposição
EN
(1.22 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7148-00001.jpg)
RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration
Folheto do produto
PT
(1.04 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7148-00001.jpg)
RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration
Folheto do produto
EN
(1.04 MB)