RFLD SN 2500 CAU 10 B 1.1

Número do material
1317676
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
Outras características 0=Nenhuma outra característica
Norma 0=Sem
Comutação A=1 peça Interruptor de esfera
Material de vedação NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Indicador de sujeira B=Visual
Tamanho de conexão 125
Tipo de conexão Flange DIN
Grau de filtração 10
Material filtrante SN=Sustainmicron
pmáx [bar] 16

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
RFLD Change over inline filter (welded)
Lista de peças de reposição PT

(0.98 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
Lista de peças de reposição EN

(0.98 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Folheto do produto PT

(0.74 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Folheto do produto EN

(0.79 MB)