Em estoque
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
Dados técnicos
Outras características | 0=Nenhuma outra característica |
---|---|
Norma | 0=Sem |
Comutação | 0=Sem comutação |
Material de vedação | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=Sem bypass |
Indicador de sujeira | W=Sem furação para indicador |
Tamanho de conexão | sem conexão |
Tipo de conexão | sem conexão |
Grau de filtração | 10 |
Material filtrante | SN=Sustainmicron |
pmáx [bar] | 420 |