DFDK W/HC 160 QLF 25 A 1.1 /-V

Material number
1311825
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
Outras características 0=Nenhuma outra característica
Norma 0=Sem
Comutação L=Interruptor de esfera em forma de L
Material de vedação V=FPM (Viton)
Bypass KB=Sem bypass
Indicador de sujeira A=Sem Ind. suj. (bujão de fechamento)
Tamanho de conexão 1 1/2 polegada
Tipo de conexão Rosca (polegadas, ISO 228)
Grau de filtração 25
Material filtrante W/HC=Malha metálica de aço inoxidável
pmáx [bar] 315

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
DFDK Change-Over Pressure Filter
Lista de peças de reposição PT

(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Lista de peças de reposição EN

(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Folheto do produto PT

(0.88 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Folheto do produto EN

(0.88 MB)