BDE 400 G 2 UBM 1.0

Número do material
1310335
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
Outras características 0=Nenhuma outra característica
Norma 0=Sem
Comutação 0=Sem comutação
Material de vedação NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=Sem bypass
Indicador de sujeira UBM=Vacuostato
Tamanho de conexão 1 polegada
Tipo de conexão Rosca (polegadas, ISO 228)
Grau de filtração 2
Material filtrante SI=Silica-gel
pmáx [bar] 0

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
BDE Breather Dryer
Lista de peças de reposição PT

(0.52 MB)

BDE Breather Dryer
Lista de peças de reposição EN

(0.52 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Folheto do produto PT

(0.79 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Folheto do produto EN

(0.79 MB)

BDE Breather Dryer
Folheto do produto PT

(0.46 MB)

BDE Breather Dryer
Folheto do produto EN

(0.46 MB)