VR 5 LZ.1 /-AV

Número do material
1306973
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
Outras características VA AV=Ind. de sujeira conforme Audi-VW
Execução LZ=Visual/elétrico
Pressão de abertura 5
Material de vedação NBR=NBR (Perbunan)
pmáx [bar] 7

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
Virtual Fluid Lab (VFL) - Back pressure - Can SAE J1939
Folheto do produto PT

(0.33 MB)

Virtual Fluid Lab (VFL) - Back pressure - Can SAE J1939
Folheto do produto EN

(0.33 MB)

Filter Clogging Indicators
Folheto do produto PT

(5.27 MB)

Filter Clogging Indicators
Folheto do produto EN

(5.27 MB)

VD / VR … GD - Electronic clogging indicator
Folheto do produto PT

(0.29 MB)

VD / VR … GD - Electronic clogging indicator
Folheto do produto EN

(0.29 MB)