DF SN 330 SET 5 W 1.0

Número do material
1301848
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
Outras características 0=Nenhuma outra característica
Norma 0=Sem
Comutação 0=Sem comutação
Material de vedação NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=Sem bypass
Indicador de sujeira W=Sem furação para indicador
Tamanho de conexão sem conexão
Tipo de conexão sem conexão
Grau de filtração 5
Material filtrante SN=Sustainmicron
pmáx [bar] 420