NFD SN 1340 DAP 10 D 2.0 /-L24-A5-B6

Material number
1300621
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
Mais informações
Outras características A5=Pressão de reação ind. suj. VA 5 bar, L24=Tensão da lâmpada 24V
Norma 0=Sem
Comutação A=1 peça Interruptor de esfera
Material de vedação NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 6 bar
Indicador de sujeira D=Visual/elétrico
Tamanho de conexão 100
Tipo de conexão Flange SAE
Grau de filtração 10
Material filtrante SN=Sustainmicron
pmáx [bar] 25

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
NFD Change-Over Filter
Lista de peças de reposição PT

(2.85 MB)

NFD Change-Over Filter
Lista de peças de reposição EN

(2.85 MB)

NFD Inline Filters
Folheto do produto PT

(0.82 MB)

NFD Inline Filters
Folheto do produto EN

(0.82 MB)