LPF ON 160 G E 10 D 1.2 /-L24-B6
Número do material
Para o grupo de produtos de nível superior
1299040
Em estoque
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
Dados técnicos
Outras características | L24=Tensão da lâmpada 24V |
---|---|
Norma | 0=Sem |
Comutação | 0=Sem comutação |
Material de vedação | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 6 bar |
Indicador de sujeira | D=Visual/elétrico |
Tamanho de conexão | 1 1/4 polegada |
Tipo de conexão | Rosca (polegadas, ISO 228) |
Grau de filtração | 10 |
Material filtrante | ON=Optimicron-Baixa pressão |
pmáx [bar] | 50 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia

LPF Low Pressure Filter
Lista de peças de reposição
PT
(0.66 MB)

LPF Low Pressure Filter
Lista de peças de reposição
EN
(0.66 MB)

LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Lista de peças de reposição
PT
(0.9 MB)

LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Lista de peças de reposição
EN
(0.9 MB)

LPF Low Pressure Filters
Folheto do produto
PT
(0.44 MB)

LPF Low Pressure Filters
Folheto do produto
EN
(0.44 MB)

LPF Inline Filter With Integrated Thermal Bypass Valve
Folheto do produto
PT
(0.3 MB)

LPF Inline Filter With Integrated Thermal Bypass Valve
Folheto do produto
EN
(0.3 MB)