LPF ON 35 E B 20 C 1.0 /-B7

Material number
1296690
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
Outras características 0=Nenhuma outra característica
Norma 0=Sem
Comutação 0=Sem comutação
Material de vedação NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 7 bar
Indicador de sujeira C=Interruptor elétrico
Tamanho de conexão 1/2 polegada
Tipo de conexão Rosca (polegadas, ISO 228)
Grau de filtração 20
Material filtrante ON=Optimicron-Baixa pressão
pmáx [bar] 40

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
LPF Low Pressure Filter
Lista de peças de reposição PT

(0.66 MB)

LPF Low Pressure Filter
Lista de peças de reposição EN

(0.66 MB)

LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Lista de peças de reposição PT

(0.9 MB)

LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Lista de peças de reposição EN

(0.9 MB)

LPF Low Pressure Filters
Folheto do produto PT

(0.44 MB)

LPF Low Pressure Filters
Folheto do produto EN

(0.44 MB)

LPF Inline Filter With Integrated Thermal Bypass Valve
Folheto do produto PT

(0.3 MB)

LPF Inline Filter With Integrated Thermal Bypass Valve
Folheto do produto EN

(0.3 MB)