Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Outras características | 0=Nenhuma outra característica |
---|---|
Norma | 0=Sem |
Comutação | 0=Sem comutação |
Material de vedação | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=Sem bypass |
Indicador de sujeira | W=Sem furação para indicador |
Tamanho de conexão | 1/2 polegada |
Tipo de conexão | Rosca (polegadas, ISO 228) |
Grau de filtração | 3 |
Material filtrante | BN=Betamicron baixa pressão |
pmáx [bar] | 0.0 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia

ELF Breather Filter Filling Strainer
Lista de peças de reposição
PT
(0.95 MB)

ELF Breather Filter Filling Strainer
Lista de peças de reposição
EN
(0.95 MB)

ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Folheto do produto
PT
(3.17 MB)

ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Folheto do produto
EN
(3.17 MB)

ELF Tank Breather Filter with Filler Strainer
Folheto do produto
PT
(0.45 MB)

ELF Tank Breather Filter with Filler Strainer
Folheto do produto
EN
(0.5 MB)