BF P 10 N 3 W 1.0

Número do material
1290096
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
Outras características 0=Nenhuma outra característica
Norma 0=Sem
Comutação 0=Sem comutação
Material de vedação NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=Sem bypass
Indicador de sujeira W=Sem furação para indicador
Tamanho de conexão 1/2 polegada
Tipo de conexão Rosca (NPT)
Grau de filtração 3
Material filtrante P=Velo de papel
pmáx [bar] 0

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
BF Breather Filter
Lista de peças de reposição PT

(0.79 MB)

BF Breather Filter
Lista de peças de reposição EN

(0.79 MB)

ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Folheto do produto PT

(3.17 MB)

ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Folheto do produto EN

(3.17 MB)

BF Tank Breather Filter
Folheto do produto PT

(0.83 MB)

BF Tank Breather Filter
Folheto do produto EN

(0.83 MB)