LFN 100 I D XX A 2.0 /-V-B7

Número do material
1282821
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
Outras características 0=Nenhuma outra característica
Norma 1=Conforme DIN 24550
Comutação 0=Sem comutação
Material de vedação V=FPM (Viton)
Bypass 7 bar
Tamanho de conexão 1 polegada
Tipo de conexão Rosca (polegadas, ISO 228)
pmáx [bar] 100

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Lista de peças de reposição PT

(0.85 MB)

DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Lista de peças de reposição EN

(0.85 MB)

LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Folheto do produto PT

(0.41 MB)

LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Folheto do produto EN

(0.41 MB)