-
Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Homologação | N |
---|---|
Outras características | 0=Nenhuma outra característica |
Norma | 0=Sem |
Comutação | 0=Sem comutação |
Material de vedação | V=FPM (Viton) |
Bypass | KB=Sem bypass |
Indicador de sujeira | C=Interruptor elétrico |
Tamanho de conexão | Medida especial |
Tipo de conexão | Conexão especial |
Grau de filtração | 20 |
Material filtrante | BH/HC=Betamicron alta pressão |
pmáx [bar] | 315 |
Bypass | sem bypass |
Material de vedação | Viton |
Grau de filtração | 20.00 |
Volume | 0,13 |
Tamanho de conexão | G 1/2 |
Temperatura de | -30 |
Temperatura até | 100 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Lista de peças de reposição
PT
(0.4 MB)
DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Lista de peças de reposição
EN
(0.4 MB)
DFZ Pressure Filter for Sandwich Stacking
Folheto do produto
PT
(0.23 MB)
DFZ Pressure Filter for Sandwich Stacking
Folheto do produto
EN
(0.23 MB)