MFM ON 75 O H 10 B 4.0 /-B7

Material number
1280512
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
Outras características 0=Nenhuma outra característica
Norma 0=Sem
Comutação 0=Sem comutação
Material de vedação NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 7 bar
Indicador de sujeira B=Visual
Tamanho de conexão 3/4 polegada
Tipo de conexão Rosca (polegadas, ISO 228)
Grau de filtração 10
Material filtrante ON=Optimicron-Baixa pressão
pmáx [bar] 280

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
MFM Inline Filter
Lista de peças de reposição PT

(0.81 MB)

MFM Inline Filter
Lista de peças de reposição EN

(0.81 MB)

MFM-OIU Inline Filter In/Outlet one Side
Lista de peças de reposição PT

(0.36 MB)

MFM-OIU Inline Filter In/Outlet one Side
Lista de peças de reposição EN

(0.36 MB)

MFM Inline Filter with L-bore
Lista de peças de reposição PT

(0.36 MB)

MFM Inline Filter with L-bore
Lista de peças de reposição EN

(0.36 MB)

MFM Filtro de linha
Folheto do produto PT

(0.69 MB)

MFM Inline Filters
Folheto do produto EN

(0.36 MB)

MFM Inline Filter, Inlet and Outlet on Same Side
Folheto do produto PT

(0.36 MB)

MFM Inline Filter, Inlet and Outlet on Same Side
Folheto do produto EN

(0.36 MB)

MFM Inline Filter, Ports in L-configuration
Folheto do produto PT

(0.33 MB)

MFM Inline Filter, Ports in L-configuration
Folheto do produto EN

(0.33 MB)