FMND BN/HC 250 LDF 10 C 1.2 /-B7
Número do material
Para o grupo de produtos de nível superior
1279793
Em estoque
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
Dados técnicos
Outras características | 0=Nenhuma outra característica |
---|---|
Norma | 1=Conforme DIN 24550 |
Comutação | D=interruptor |
Material de vedação | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 7 bar |
Indicador de sujeira | C=Interruptor elétrico |
Tamanho de conexão | 1 1/2 polegada |
Tipo de conexão | Rosca (polegadas, ISO 228) |
Grau de filtração | 10 |
Material filtrante | BN/HC=Betamicron baixa pressão |
pmáx [bar] | 210 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia

FMND Change over inline filter DIN 24550
Lista de peças de reposição
PT
(1.34 MB)

FMND Change over inline filter DIN 24550
Lista de peças de reposição
EN
(1.34 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Folheto do produto
PT
(0.5 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Folheto do produto
EN
(0.5 MB)