NF SN 2650 D P 10 A 2.1 /-B6

Material number
1278308
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
Outras características 0=Nenhuma outra característica
Norma 0=Sem
Comutação 0=Sem comutação
Material de vedação NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 6 bar
Indicador de sujeira A=Sem Ind. suj. (bujão de fechamento)
Tamanho de conexão 100
Tipo de conexão Flange SAE
Grau de filtração 10
Material filtrante SN=Sustainmicron
pmáx [bar] 25

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
NF Inline Filter
Lista de peças de reposição PT

(2 MB)

NF Inline Filter
Lista de peças de reposição EN

(2 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Folheto do produto PT

(0.79 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Folheto do produto EN

(0.79 MB)

NF Inline Filters
Folheto do produto PT

(0.77 MB)

NF Inline Filters
Folheto do produto EN

(0.77 MB)