SF W 60 W C 125 UE 1.0 /-KB

Material number
1277416
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
Outras características 0=Nenhuma outra característica
Norma 0=Sem
Comutação 0=Sem comutação
Material de vedação NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=Sem bypass
Indicador de sujeira UE=Vacuômetro
Tamanho de conexão 3/4 polegada
Tipo de conexão Rosca (polegadas, ISO 228)
Grau de filtração 125
Material filtrante W=Malha metálica de aço inoxidável
pmáx [bar] 0.0

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
SF/SFM/SFF Suction filter
Lista de peças de reposição PT

(0.61 MB)

SF/SFM/SFF Suction filter
Lista de peças de reposição EN

(0.61 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Folheto do produto PT

(0.86 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Folheto do produto EN

(0.8 MB)