Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Outras características do elemento | 0=Nenhuma outra característica |
---|---|
Tipo de elemento | R - Elementos de retorno |
Tamanho | 2600 |
Material filtrante do elemento | MM=Mobilemicron |
Material de vedação | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3 bar |
Grau de filtração | 10 |