Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Outras características | W=Para fluidos HFA/HFC |
---|---|
Norma | 0=Sem |
Comutação | D=interruptor |
Material de vedação | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 7 bar |
Indicador de sujeira | B=Visual |
Tamanho de conexão | 1 1/2 polegada |
Tipo de conexão | Rosca (polegadas, ISO 228) |
Grau de filtração | 25 |
Material filtrante | W/HC=Malha metálica de aço inoxidável |
pmáx [bar] | 210 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia

FMND Change over inline filter DIN 24550
Lista de peças de reposição
PT
(1.34 MB)

FMND Change over inline filter DIN 24550
Lista de peças de reposição
EN
(1.34 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Folheto do produto
PT
(0.5 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Folheto do produto
EN
(0.5 MB)