0250 DN 006 BN4HC /-V

Material number
1276316
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
Tipo de elemento DN - Elementos de pressão DIN
Tamanho 0250
Material filtrante do elemento BN/HC=Betamicron baixa pressão
Material de vedação V=FPM (Viton)
Bypass KB=Sem bypass
Grau de filtração 6

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
Betamicron®4 Filter Elements for Reduced Life Cycle Cost.
Folheto do produto PT

(2.05 MB)

Betamicron®4 Filter Elements for Reduced Life Cycle Cost.
Folheto do produto EN

(2.05 MB)