Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Outras características | 0=Nenhuma outra característica |
---|---|
Norma | 0=Sem |
Comutação | 0=Sem comutação |
Material de vedação | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 0,2 bar |
Indicador de sujeira | UF=Vacuostato |
Tamanho de conexão | 3/4 polegada |
Tipo de conexão | Rosca (polegadas, ISO 228) |
Grau de filtração | 125 |
Material filtrante | W=Malha metálica de aço inoxidável |
pmáx [bar] | 0.0 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia

SF/SFM/SFF Suction filter
Lista de peças de reposição
PT
(0.61 MB)

SF/SFM/SFF Suction filter
Lista de peças de reposição
EN
(0.61 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Folheto do produto
PT
(0.86 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Folheto do produto
EN
(0.8 MB)