SF P 330 W L 10 UF 1.1

Material number
1276036
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
Outras características 0=Nenhuma outra característica
Norma 0=Sem
Comutação 0=Sem comutação
Material de vedação NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 0,2 bar
Indicador de sujeira UF=Vacuostato
Tamanho de conexão 50
Tipo de conexão Flange SAE
Grau de filtração 10
Material filtrante P=Velo de papel
pmáx [bar] 0.0

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
SF/SFM/SFF Suction filter
Lista de peças de reposição PT

(0.61 MB)

SF/SFM/SFF Suction filter
Lista de peças de reposição EN

(0.61 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Folheto do produto PT

(0.86 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Folheto do produto EN

(0.8 MB)