Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Outras características | L24=Tensão da lâmpada 24V |
---|---|
Norma | 0=Sem |
Comutação | 0=Sem comutação |
Material de vedação | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 6 bar |
Indicador de sujeira | D=Visual/elétrico |
Tamanho de conexão | 1 1/4 polegada |
Tipo de conexão | Rosca (polegadas, ISO 228) |
Grau de filtração | 10 |
Material filtrante | ON=Optimicron-Baixa pressão |
pmáx [bar] | 280 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia

MDF Pressure Filter
Lista de peças de reposição
PT
(0.42 MB)

MDF Pressure Filter
Lista de peças de reposição
EN
(0.42 MB)

MDF Pressure Filter
Folheto do produto
PT
(0.67 MB)

MDF Pressure Filter
Folheto do produto
EN
(0.67 MB)