FMND 250 LDF XX A 1.2

Número do material
1274762
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
Outras características 0=Nenhuma outra característica
Norma 1=Conforme DIN 24550
Comutação D=interruptor
Material de vedação NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=Sem bypass
Tamanho de conexão 1 1/2 polegada
Tipo de conexão Rosca (polegadas, ISO 228)
pmáx [bar] 210