FMND 160 LDE XX A 1.2 /-V

Número do material
1274760
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
Outras características 0=Nenhuma outra característica
Norma 1=Conforme DIN 24550
Comutação D=interruptor
Material de vedação V=FPM (Viton)
Bypass KB=Sem bypass
Tamanho de conexão 1 1/4 polegada
Tipo de conexão Rosca (polegadas, ISO 228)
pmáx [bar] 210