FLN BN/HC 400 D K 10 A 1.1

Material number
1274097
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
Mais informações
Outras características 0=Nenhuma outra característica
Norma 1=Conforme DIN 24550
Comutação 0=Sem comutação
Material de vedação NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=Sem bypass
Indicador de sujeira A=Sem Ind. suj. (bujão de fechamento)
Tamanho de conexão 38
Tipo de conexão Flange SAE
Grau de filtração 10
Material filtrante BN/HC=Betamicron baixa pressão
pmáx [bar] 25

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
FLN Inline Filter DIN 24550
Lista de peças de reposição PT

(0.83 MB)

FLN Inline Filter DIN 24550
Lista de peças de reposição EN

(0 MB)

FLN Inline Filter to DIN 24550
Folheto do produto PT

(0.32 MB)

FLN Inline Filter to DIN 24550
Folheto do produto EN

(0 MB)