ELF P 52 G 3 W 2.0

Material number
1274028
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
Outras características 0=Nenhuma outra característica
Norma 0=Sem
Comutação 0=Sem comutação
Material de vedação 0=Sem vedação
Bypass KB=Sem bypass
Indicador de sujeira W=Sem furação para indicador
Tamanho de conexão 2 1/2 polegada
Tipo de conexão Rosca (polegadas, ISO 228)
Grau de filtração 3
Material filtrante P=Velo de papel
pmáx [bar] 0.0

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
ELF Breather Filter Filling Strainer
Lista de peças de reposição PT

(0.95 MB)

ELF Breather Filter Filling Strainer
Lista de peças de reposição EN

(0.95 MB)

ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Folheto do produto PT

(3.17 MB)

ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Folheto do produto EN

(3.17 MB)

ELF Tank Breather Filter with Filler Strainer
Folheto do produto PT

(0.45 MB)

ELF Tank Breather Filter with Filler Strainer
Folheto do produto EN

(0.5 MB)