Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Outras características | 0=Nenhuma outra característica |
---|---|
Norma | 1=Conforme DIN 24550 |
Comutação | D=interruptor |
Material de vedação | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 7 bar |
Indicador de sujeira | B=Visual |
Tamanho de conexão | 1 1/4 polegada |
Tipo de conexão | Rosca (polegadas, ISO 228) |
Grau de filtração | 10 |
Material filtrante | BN/HC=Betamicron baixa pressão |
pmáx [bar] | 25 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia

FLND Change-Over Inline Filter
Lista de peças de reposição
PT
(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter
Lista de peças de reposição
EN
(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Folheto do produto
PT
(0.52 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Folheto do produto
EN
(0.52 MB)