FLND BN/HC 250 DDF 25 B 1.2 /-B7

Material number
1273743
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
Outras características 0=Nenhuma outra característica
Norma 1=Conforme DIN 24550
Comutação D=interruptor
Material de vedação NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 7 bar
Indicador de sujeira B=Visual
Tamanho de conexão 1 1/2 polegada
Tipo de conexão Rosca (polegadas, ISO 228)
Grau de filtração 25
Material filtrante BN/HC=Betamicron baixa pressão
pmáx [bar] 25

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Folheto do produto PT

(0.52 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Folheto do produto EN

(0.52 MB)