FMND BN/HC 160 LDE 10 LZ 1.2 /-DB

Material number
1273318
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
Outras características DB=Ind. suj. conforme Mercedes-Benz
Norma 1=Conforme DIN 24550
Comutação D=interruptor
Material de vedação NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=Sem bypass
Indicador de sujeira LZ=Visual/elétrico
Tamanho de conexão 1 1/4 polegada
Tipo de conexão Rosca (polegadas, ISO 228)
Grau de filtração 10
Material filtrante BN/HC=Betamicron baixa pressão
pmáx [bar] 210

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
FMND Change over inline filter DIN 24550
Lista de peças de reposição PT

(1.34 MB)

FMND Change over inline filter DIN 24550
Lista de peças de reposição EN

(1.34 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Folheto do produto PT

(0.5 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Folheto do produto EN

(0.5 MB)