FLND W/HC 160 DDE 50 D 1.2 /-LED

Material number
1272872
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
Outras características LED = Ind. de suj. com indicador de LED
Norma 1=Conforme DIN 24550
Comutação D=interruptor
Material de vedação NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=Sem bypass
Indicador de sujeira D=Visual/elétrico
Tamanho de conexão 1 1/4 polegada
Tipo de conexão Rosca (polegadas, ISO 228)
Grau de filtração 50
Material filtrante W/HC=Malha metálica de aço inoxidável
pmáx [bar] 25

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Folheto do produto PT

(0.52 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Folheto do produto EN

(0.52 MB)