FLND BN/HC 160 DDF 10 LZ 1.2 /-DB

Material number
1272681
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
Outras características DB=Ind. suj. conforme Mercedes-Benz
Norma 0=Sem
Comutação D=interruptor
Material de vedação NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=Sem bypass
Indicador de sujeira LZ=Visual/elétrico
Tamanho de conexão 1 1/2 polegada
Tipo de conexão Rosca (polegadas, ISO 228)
Grau de filtração 10
Material filtrante BN/HC=Betamicron baixa pressão
pmáx [bar] 25

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
FLND Change-Over Inline Filter
Lista de peças de reposição PT

(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter
Lista de peças de reposição EN

(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Folheto do produto PT

(0.52 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Folheto do produto EN

(0.52 MB)