0201 RK 015 MM /-V

Número do material
1272264
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
Outras características do elemento 0=Nenhuma outra característica
Tipo de elemento RK - Elementos de sucção de retorno
Tamanho 0201
Material filtrante do elemento ON=Optimicron-Baixa pressão
Material de vedação V=FPM (Viton)
Bypass KB=Sem bypass
Grau de filtração 15

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
RKM Return line and suction boost Filter
Lista de peças de reposição PT

(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Lista de peças de reposição EN

(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Lista de peças de reposição PT

(0.42 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Lista de peças de reposição EN

(0.42 MB)

MM Mobilemicron® Filter Elements
Folheto do produto PT

(0.49 MB)

MM Mobilemicron® Filter Elements
Folheto do produto EN

(0.49 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Folheto do produto PT

(5.25 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Folheto do produto EN

(5.25 MB)

RKM Filtro de retorno-sucção
Folheto do produto PT

(0.95 MB)

RKM Return Line and Suction Boost Filter
Folheto do produto EN

(2.6 MB)