VD 5 D.0 /-L110-SO135

Material number
1271470
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
Outras características VA L110=Tensão da lâmpada 110V
Execução D=Visual/elétrico
Pressão de abertura 5
Material de vedação NBR=NBR (Perbunan)
pmáx [bar] 420

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
Virtual Fluid Lab (VFL) - Differential pressure - Can SAE J1939
Folheto do produto PT

(0.29 MB)

Virtual Fluid Lab (VFL) - Differential pressure - Can SAE J1939
Folheto do produto EN

(0.29 MB)

Filter Clogging Indicators
Folheto do produto PT

(5.27 MB)

Filter Clogging Indicators
Folheto do produto EN

(5.27 MB)

Virtual Fluid Lab (VFL) - Differential pressure - IO-Link
Folheto do produto PT

(0 MB)

Virtual Fluid Lab (VFL) - Differential pressure - IO-Link
Folheto do produto EN

(0 MB)

Virtual Fluid Lab (VFL) - Differential pressure - CanBus
Folheto do produto PT

(0.27 MB)

Virtual Fluid Lab (VFL) - Differential pressure - CanBus
Folheto do produto EN

(0.27 MB)

VD / VR … GD - Electronic clogging indicator
Folheto do produto PT

(0.29 MB)

VD / VR … GD - Electronic clogging indicator
Folheto do produto EN

(0.29 MB)