RFM 165 B C XX W 0.0 /-T

Material number
1269450
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
Outras características T=Filtro de ar do tanque integrado
Norma 0=Sem
Comutação 0=Sem comutação
Material de vedação NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=Sem bypass
Tamanho de conexão 3/4 polegada
Tipo de conexão Rosca (polegadas, ISO 228)
pmáx [bar] 10

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
RFM Return Line Filter with 2-hole
Lista de peças de reposição PT

(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 2-hole
Lista de peças de reposição EN

(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Lista de peças de reposição PT

(1.3 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Lista de peças de reposição EN

(1.3 MB)

RFM Filtro de retorno com fixação de 4 furos
Folheto do produto PT

(1.1 MB)

RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
Folheto do produto EN

(1.02 MB)

RFM Filtro de retorno com fixação de 2 furos
Folheto do produto PT

(0.76 MB)

RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
Folheto do produto EN

(0.62 MB)