RFL SN 2500 C V 10 LE 1.0 /-A5-B6

Material number
1269437
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
Outras características A5=Pressão de reação ind. suj. VA 5 bar
Norma 0=Sem
Comutação 0=Sem comutação
Material de vedação NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 6 bar
Indicador de sujeira LE=Visual/elétrico
Tamanho de conexão 150
Tipo de conexão Flange DIN
Grau de filtração 10
Material filtrante SN=Sustainmicron
pmáx [bar] 16

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
RFL Inline filter - Welded version
Lista de peças de reposição PT

(0.46 MB)

RFL Inline filter - Welded version
Lista de peças de reposição EN

(0.46 MB)

RFL Inline Filter Welded Version
Folheto do produto PT

(0.48 MB)

RFL Inline Filter Welded Version
Folheto do produto EN

(0.48 MB)