RKM MM 201 BVE 15 W 0.0 /-NRF125
Número do material
Para o grupo de produtos de nível superior
1268946
Em estoque
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
Dados técnicos
Outras características | NRF125=Sucção Peneira 125 µm |
---|---|
Norma | 0=Sem |
Comutação | 0=Sem comutação |
Material de vedação | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 2,5 bar |
Indicador de sujeira | W=Sem furação para indicador |
Tamanho de conexão | 1 1/4 polegada |
Tipo de conexão | Rosca (polegadas, ISO 228) |
Grau de filtração | 15 |
Material filtrante | MM=Mobilemicron |
pmáx [bar] | 10 |
Conexão da linha de sucção | 3=G 1 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia

RKM Return line and suction boost Filter
Lista de peças de reposição
PT
(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Lista de peças de reposição
EN
(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Lista de peças de reposição
PT
(0.42 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Lista de peças de reposição
EN
(0.42 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Folheto do produto
PT
(5.25 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Folheto do produto
EN
(5.25 MB)

RKM Filtro de retorno-sucção
Folheto do produto
PT
(0.95 MB)

RKM Return Line and Suction Boost Filter
Folheto do produto
EN
(2.6 MB)