Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Outras características do elemento | 0=Nenhuma outra característica |
---|---|
Tipo de elemento | DN - Elementos de pressão DIN |
Tamanho | 0160 |
Material filtrante do elemento | BH/HC=Betamicron alta pressão |
Material de vedação | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=Sem bypass |
Grau de filtração | 10 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia

Betamicron®4 Filter Elements for Reduced Life Cycle Cost.
Folheto do produto
PT
(2.05 MB)

Betamicron®4 Filter Elements for Reduced Life Cycle Cost.
Folheto do produto
EN
(2.05 MB)