0040 RN 010 BN4HC

Material number
1268852
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
Tipo de elemento RN - Elementos de retorno DIN
Tamanho 0040
Material filtrante do elemento BN/HC=Betamicron baixa pressão
Material de vedação NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=Sem bypass
Grau de filtração 10

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
Betamicron®4 Filter Elements for Reduced Life Cycle Cost.
Folheto do produto PT

(2.05 MB)

Betamicron®4 Filter Elements for Reduced Life Cycle Cost.
Folheto do produto EN

(2.05 MB)