MFD BN 180 AUF 10 F 1.0

Material number
1268243
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
Outras características 0=Nenhuma outra característica
Norma 0=Sem
Comutação 0=Sem comutação
Material de vedação NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 1,7 bar
Indicador de sujeira F=Pressostato (pressão de retenção)
Tamanho de conexão 1 1/2 polegada
Tipo de conexão Rosca (polegadas, ISO 228)
Grau de filtração 10
Material filtrante BN=Betamicron baixa pressão
pmáx [bar] 8