Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Outras características | L24=Tensão da lâmpada 24V |
---|---|
Norma | 0=Sem |
Comutação | A=1 peça Interruptor de esfera |
Material de vedação | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3 bar |
Indicador de sujeira | D=Visual/elétrico |
Tamanho de conexão | 100 |
Tipo de conexão | Flange DIN, Flange SAE |
Grau de filtração | 10 |
Material filtrante | SN=Sustainmicron |
pmáx [bar] | 16 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia

RFLD Change over inline filter (welded)
Lista de peças de reposição
PT
(0.98 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
Lista de peças de reposição
EN
(0.98 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Folheto do produto
PT
(0.74 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Folheto do produto
EN
(0.79 MB)