Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Outras características | 0=Nenhuma outra característica |
---|---|
Norma | 0=Sem |
Comutação | 0=Sem comutação |
Material de vedação | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3 bar |
Indicador de sujeira | B=Visual |
Tamanho de conexão | 200 |
Tipo de conexão | Flange DIN |
Grau de filtração | 10 |
Material filtrante | SN=Sustainmicron |
pmáx [bar] | 16 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia

RFL Inline filter - Welded version
Lista de peças de reposição
PT
(0.46 MB)

RFL Inline filter - Welded version
Lista de peças de reposição
EN
(0.46 MB)

RFL Inline Filter Welded Version
Folheto do produto
PT
(0.48 MB)

RFL Inline Filter Welded Version
Folheto do produto
EN
(0.48 MB)