RKM MM 300 VTF 10 R 1.0 /-NR

Número do material
1266395
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
Outras características NR=Válvula de sucção
Norma 0=Sem
Comutação 0=Sem comutação
Material de vedação NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 2,5 bar
Indicador de sujeira R=Manômetro 2 cores
Tamanho de conexão 1 1/2 polegada
Tipo de conexão CS=Economia de Custos (RKM)
Grau de filtração 10
Material filtrante MM=Mobilemicron
pmáx [bar] 7
Conexão da linha de sucção 9=CS 1¼

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
RKM Return line and suction boost Filter
Lista de peças de reposição PT

(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Lista de peças de reposição EN

(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Lista de peças de reposição PT

(0.42 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Lista de peças de reposição EN

(0.42 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Folheto do produto PT

(5.25 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Folheto do produto EN

(5.25 MB)

RKM Filtro de retorno-sucção
Folheto do produto PT

(0.95 MB)

RKM Return Line and Suction Boost Filter
Folheto do produto EN

(2.6 MB)