DFZ ON 110 Q C 5 BM 1.0

Número do material
1265768
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
Outras características 0=Nenhuma outra característica
Norma 0=Sem
Comutação 0=Sem comutação
Material de vedação NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=Sem bypass
Indicador de sujeira BM=Visual com retroposição manual
Tamanho de conexão Medida especial
Tipo de conexão Conexão especial
Grau de filtração 5
Material filtrante ON=Optimicron-Baixa pressão
pmáx [bar] 315

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Lista de peças de reposição PT

(0.4 MB)

DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Lista de peças de reposição EN

(0.4 MB)

DFZ Pressure Filter for Sandwich Stacking
Folheto do produto PT

(0.23 MB)

DFZ Pressure Filter for Sandwich Stacking
Folheto do produto EN

(0.23 MB)